Framtiden för förpackningsmaskiner

Revolutionera med EcoStruxure™

Se hur du kan accelerera designuppgifter med virtuell simulering och digitala konstruktionsverktyg.

Smarta förpackningsmaskiner

Vi hjälper till med övergången till nästa generationens effektiva och hållbara förpackningsmaskiner som samtidigt erbjuder avancerad automatisering, AI-baserad digitalisering, robotteknik och digitala tvillingar.

EcoStruxure-lösningar för förpackningsmaskiner

EcoStruxure-lösningar

Smart design och konstruktion

Tekniken med digitala tvillingar och digital organisation förbättrar effektiviteten i förpackningsmaskiner och hur de används. Våra funktioner för automatiserad konstruktion och simulering kan hjälpa till att förenkla designfasen och göra den snabbare med upp till 30 % vilket sänker kostnaderna och förkortar leveranser.

Maskinprogramvara, tjänster och produkter

Våra kundberättelser

Unilogo: Revolutionerande förpackningslösningar

KUNDBERÄTTELSE

Förpackningsmaskiner med hög hastighet som använder sig av avancerad robotteknik och digitala...

Unilogo-kundberättelse

ACMA: Förpackningsmaskiner för framtidens...

KUNDBERÄTTELSE

En EcoStruxure-maskin med ett system som är flexibelt, smart och arbetar med höga hastigheter för...

Kundberättelse: ACMA

Livetech: ny maskinflexibilitet

KUNDBERÄTTELSE

40 % kostnadsbesparingar och 50 % snabbare övergångar med Lexium MC12-multi carrier och -robotar.

Kundberättelse: Livetech

Partnerprogram

Logga in på mySchneider

Stå ut på marknaden och öka affärstillväxten. Få enkel åtkomst till de senaste digitala produktverktygen, resurserna, företagstjänsterna, utbildningar, program och mycket mer.

Partnerprogram

Gå med i Schneider Electric Exchange

Fortsätta diskussionen med fackfolk inom förpackning och CPG i Schneider Electric Exchange-communityn.
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
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings