TeSys Giga kontaktorji

Kontaktorji za krmiljenje motorjev do 800 A (450 kW / 400 V) ali krmiljenje bremen do 1050 A

TeSys Giga je družina močnostnih kontaktorjev od 115 A do 800 A za aplikacije AC-3 (motorji) in od 250 A do 1050 A za aplikacije AC-1 (ohmska bremena)
TeSys Giga kontaktorji Schneider Electric Kontaktorji za krmiljenje motorjev do 800 A (450 kW / 400 V) ali krmiljenje bremen do 1050 A