Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 01067 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 01067

Rezervni deli

Slika izdelka 01067 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 01067
Rezervni deli

komb. profil 21M Prisma G IP30

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    IP stopnja zaščite
    IP30
    Izdelek ali sestavni del
    Centralni nosilec
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    Za kobiniranje okvirjev
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatki za omaro
    Rezervni del
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 300 mm
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    21
    Lokacija montaže
    Vzporedna
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    1080 mm
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    Brošura
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Različica 1.0)
    Datum 9.11.2017
    Velikost 769.5 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 11.2.2019
    Velikost 0
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 11.2.2019
    Velikost 0
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.