

Pomožno varovalo priključka - za 4-polni Masterpact NW
48598
Specifikacije
Izdelek ali sestavni del | Terminalski ščit |
---|---|
Kategorija dodatkov/ločenih delov | Dodatek ohišja |
Združljivost serije/obsega | Masterpact (Masterpact NW) |
Opis polov | 4P |
Montažni način | Izvlačljiv |
---|
Embalažna enota Paketa 1 | Db |
---|---|
Število enot v Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Višina | 11,3 cm |
Paket 1 Širina | 14,3 cm |
Paket 1 Dolžina | 102,6 cm |
Paket 1 Teža | 2,811 kg |
Embalažna enota Paketa 2 | P12 |
Število enot v Paketu 2 | 24 |
Paket 2 Višina | 50,0 cm |
Paket 2 Širina | 80,0 cm |
Paket 2 Dolžina | 120,0 cm |
Paket 2 Teža | 75,84 kg |
Garancija | 18 mesecev |
---|
Trajnostnost
Oznaka Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric, da si bo prizadevalo izdelovati izdelke z najboljšo okoljevarstveno učinkovitostjo v tem razredu.
Oznaka Green Premium zagotavlja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost pri vplivih na okolje ter izdelke krožnega gospodarstva z nizkimi emisijami CO2.
Rezultati dobrega počutja
REACh, brez snovi SVHC
Brez strupenih težkih kovin
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS
Uredba REACH
Direktiva EU ROHS