Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Acti 9 iC60
Slika izdelka A9F92350 Schneider Electric

A9F92350

Green premium brand logo
Slika izdelka A9F92350 Schneider Electric
A9F92350
Green premium brand logo

iC60L - miniaturni odklopnik - 3P - 50 A - karakt. Z

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Skupina izdelkov
    Acti 9
    Ime izdelka
    Acti 9 iC60
    Izdelek ali sestavni del
    Miniaturni odklopnik
    Kratko ime naprave
    IC60L
    Opis polov
    3P
    Število zaščitenih polov
    3
    [In] Nazivni tok
    50 A
    Tip omrežja
    AC
    DC
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Koda krivulje
    Z
    Izklopna zmogljivost
    15000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu <= 180 V DC EN/IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija A EN 60947-2
    Category A conforming to IEC 60947-2
    Primerno za izolativnost
    Da EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Standardi
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Magnetna meja izklopa
    3 x In +/- 20 %
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    15 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    35 kA 50 % EN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
    35 kA 50 % IEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % EN 60947-2 - 125 do 180 V DC
    20 kA 100 % IEC 60947-2 - 125 do 180 V DC
    Razred omejitve
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kVEN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Lokalno signaliziranje
    Indikator proženja
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    DIN letev
    Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
    Top or bottom: YES
    9 mm rastri
    6
    Višina
    85 mm
    Širina
    54 mm
    Globina
    78,5 mm
    Teža izdelka
    0,375 kg
    Barva
    Bela
    Mehanska vzdržljivost
    20000 cycles
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles
    Povezave - terminali
    Enojni terminal Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² Togo
    Enojni terminal Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Prilagodljiv
    Dolžina blankiranja žice
    14 mm Zgoraj ali spodaj
    Zatezni moment
    3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
    Zemljostična zaščita
    Ločen blok
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP20 conforming to EN 60529
    Stopnja onesnaženosti
    3 EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    Prenapetostna kategorija
    IV
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % 55 °C
    Nadmorska višina delovanja
    0 do 2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −35…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    371 g
    Višina embalaže 1
    7,5 cm
    Širina embalaže 1
    5,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,4 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki15
    • Slovenščina9
    • English12
    • French8
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    ACTI9 IC60 3P
    Datoteke v dokumentu
    zip
    574.6 KB
    stp
    970.3 KB
    pdf
    276.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.8 MB
    Datum 29.2.2012
    Datoteke v dokumentu
    zip
    574.6 KB
    stp
    970.3 KB
    pdf
    276.4 KB
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.6 MB
    Datum 4.7.2016
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.2 MB
    Datum 4.7.2016
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.7 MB
    Datum 4.7.2016
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.4 MB
    Datum 4.7.2016
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    A9F92350 : A9F92350_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9F92350_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.2020
    Opis
    A9F92350_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    A9F92350 : A9F92350_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9F92350_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.2020
    Opis
    A9F92350_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 302.1 KB
    Datum 24.6.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    A9F92350 : iC60L - miniaturni odklopnik - 3P - 50 A - karakt. Z
    Opis
    iC60L - miniaturni odklopnik - 3P - 50 A - karakt. Z
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.2020
    Opis
    iC60L - miniaturni odklopnik - 3P - 50 A - karakt. Z
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 303.4 KB
    Datum 2.9.2019
    Pomorski certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Acti9 iC60N - iC60H - iC60L - RINA Type Approval Certificate according to IEC 60947-1 & IEC 60947-2 (Različica 01 : 2020-10-21 Modification of Doc Title + Addition Local Title in EN + Standards IEC 60947 + Name of Supplier : RINA)
    Opis
    Acti9 iC60N - iC60H - iC60L - RINA Type Approval Certificate according to RINA Rules PartC, Ch.2 Se.8 and IEC 60947-1:2007 (ed. 5) + A1:2010 and IEC 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.3 MB
    Datum 10.8.2018
    Opis
    Acti9 iC60N - iC60H - iC60L - RINA Type Approval Certificate according to RINA Rules PartC, Ch.2 Se.8 and IEC 60947-1:2007 (ed. 5) + A1:2010 and IEC 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 416.9 KB
    Datum 10.8.2018
    Opis
    iC60 series Miniature Circuit Breakers - Type Approval Certificate BV Marine & Offshore according to IEC 60947-2: 2013
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 506.2 KB
    Datum 2.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.2 MB
    Datum 9.3.2017
    Opis
    Certificate Number 17-GE1618150-PDADate of Certificate : 30 March 2017