

AD:Dodaten kontakt za indikacijo napake SDE - 6 A/240 VAC - MTZ2/MTZ3, izvlečni
LV848475
Specifikacije
Skupina izdelkov | Masterpact |
---|---|
Kratko ime naprave | SDE |
Aplikacija naprave | Krmiljenje |
Združljivost serije/obsega | Masterpact (Masterpact MTZ2) Odklopnik Masterpact (Masterpact MTZ3) Odklopnik |
Tip pomožnega kontakta | Standard |
---|---|
Sestava signalnih kontaktov | 1 NO/NC |
Montažni način | Izvlačljiv |
[Ith] običajni prostozračni termični tok | 5 A |
Izklopna zmogljivost | 6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC |
Minimalna obremenitev | 100 mA pri24 V |
Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
---|---|
Število enot v Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Višina | 3,5 cm |
Paket 1 Širina | 4,0 cm |
Paket 1 Dolžina | 7,3 cm |
Paket 1 Teža | 70,0 g |
Trajnostnost
Oznaka Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric, da si bo prizadevalo izdelovati izdelke z najboljšo okoljevarstveno učinkovitostjo v tem razredu.
Oznaka Green Premium zagotavlja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost pri vplivih na okolje ter izdelke krožnega gospodarstva z nizkimi emisijami CO2.
Rezultati dobrega počutja
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS
Uredba REACH