Za povečavo se pomakni na izdelek
1 videoposnetkov
APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Lithium-ion, Rack/Tower, 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD
SMTL750RMI2UC
Tip baterije:
Vhodna napetost:
Največja nastavljiva moč (W):
750VA/600W line interactive pure sine wave 2U rackmount UPS
Ideal for small edge environment, back office, network infrastructure and IDF/MDF closets
Lithium-ion battery minimizes the need to replace battery during the lifetime of UPS
Environmental Data
Environmental Data
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
1012
Use Better
Embalaža iz recikliranega kartona
Ne
Use Again
Vzemi nazaj
No
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WEXTWAR1YR-SPL-13
Environmental Data
Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje"Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.