Za povečavo se pomakni na izdelek
APC Smart-UPS Ultra On-Line 10KVA PDU 208V (2)L6-30 (2)L6-30
SRTL012
SRTL power distribution unit with (2) NEMA L6-30R and (2) NEMA L6-30R outlets
Dimension (HxWxD): 170 x 130 x 92 mm
Net weight: 1.34 kg or 2.95 lbs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Embalaža iz recikliranega kartona
Ne
Use Again
Vzemi nazaj
No
Environmental Data
Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje"Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.