Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, Hardwired 3-Wire Output, Network Card, Extended runtime, W/rail kit

SRTL5KRM2UI-HW

2U, 5000W/5000VA UPS rack/ tower convertible UPS with autorotating LCD display
Lithium-ion batteries lasts 3x VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
EcoStruxure™ Ready for remote monitoring and management
Environmental Data
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
9731
Use Again
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)
information_stroke
Izdelek je vključen v program vrnitve partnerjev podjetja Schneider Electric.
No

+ Lifecycle Services

Scheduled 5X8 Assembly and Power-Up Service

WASSEMUPS-3R-SB-00

5 X 8 Power Up za Smart-UPS

WSTRTUP-SB-00

arrow2_down
Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje"Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!

Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.