+ 7
1 videí
Dotykový panel, Harmony ST6, 15 palcový displej, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24 VDC
HMIST6700
Skracuje čas implementácie
Rýchla údržba a jednoduchá výmena
Rezistívny displej na jeden dotyk na zobrazenie synoptických pohľadov
Viacfarebná stavová LED na indikáciu prevádzkového režimu panela
Predný panel z hliníkovej zliatiny s ochranou IP65F
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa počas životného cyklu
1 479 kg CO2 eq.
Use Better
Bez fluórovaného plynu
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Obal s recyklovaným kartónom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Áno
Use Again
Potenciál recyklovateľnosti v %
Výpočet potenciálu recyklovateľnosti vychádza zo scenára „Francúzsko – časti sú drvené“ normy TR62635, pričom sa zohľadňuje recyklovateľnosť všetkých častí výrobku a materiálov. Uvedomujeme si, že to nemusí vždy umožňovať porovnanie s ponukami iných konkurentov na trhu, a čakáme na zverejnenie spoločného štandardu na konci roka 2026.
29
Spätný odber
Či bol produkt zaradený do globálneho programu spätného odberu. Niektoré produkty sa dajú stiahnuť v niektorých geografických oblastiach. Overte, či sú k dispozícii vo vašej krajine.
Áno