Zálohovanie batérií UPS pre maloobchodné predajné miesta a kiosky

Napájanie vždy zapnutých maloobchodných zážitkov

Napájanie vždy zapnutých maloobchodných zážitkov

Chráňte každú transakciu, aby ste zákazníkom poskytli prepojený maloobchodný zážitok, ktorý očakávajú

Obchodná kontinuita

Aj chvíľkový výpadok môže narušiť transakcie. Ochrana UPS udržiava bezporuchovosť kritických operácií, čím zabezpečuje bezpečné dokončenie a čisté zotavenie systémov, čím chráni príjmy a skúsenosti zákazníkov.

Prevádzková odolnosť

Prestoje v distribuovaných prostrediach vedú k nákladným servisným hovorom. Systémy podporované Back-UPS minimalizujú\prerušenia, aby zákazníkom poskytovali konzistentné a vysokokvalitné služby

Ochrana údajov a hardvéru

Kolísanie napätia časom znehodnocuje zariadenie. Systémy UPS filtrujú napájanie na ochranu citlivých zariadení a predlžujú životnosť terminálov, kioskov, bankomatov a vstavaných systémov.

Integrita údajov

Prerušenie siete počas transakcie predstavuje riziko poškodenia údajov. Riešenia UPS chránia vaše predajné miesta (POS) a kiosky, zachovávajú transakcie a protokoly a zabezpečujú hladký priebeh kritických operácií.

Bezpečnosť, ktorej môžete dôverovať

Systém EcoStruxure IT SmartConnect je vytvorený na základe podnikových bezpečnostných štandardov, ktoré spĺňajú požiadavky na súlad s predpismi finančného, maloobchodného a verejného sektora v celej Európe a na medzinárodných trhoch.

Zabezpečenie kontinuity prevádzky na distribuovaných miestach

Zjednodušte prevádzku IT v maloobchode pomocou cloudového monitorovania systému EcoStruxure IT SmartConnect – bezpečne a bez problémov

Zjednodušte prevádzku IT v maloobchode pomocou cloudového monitorovania systému EcoStruxure IT SmartConnect – bezpečne a bez problémov

Poznatky odkiaľkoľvek

Monitorovanie cloudu prostredníctvom prepojenia PowerChute

Odstrániť odhad

Protokoly udalostí a súhrnné správy o čase prevádzky

žena v lekárni

Zlepšenie dostupnosti

Proaktívny stav zariadenia

Akcieschopné poznatky

Prehľad o batériách a sledovanie ich životného cyklu

Vzdialené monitorovanie výkonu

Monitorovanie pracovísk, ktoré nemajú odborné znalosti v oblasti IT

pokladňa

Centralizovaný prehľad

Jednoduché zobrazenie zariadení v zobrazení mapy alebo tabuľky

Úspory na službách

E-mailové upozornenia na včasné odhalenie problémov

BE Series

BK Series

BR Series

Action
UPS Series
Menovitý výkon (VA)
650 – 850 VA
350 – 650 VA
650 – 900 VA
Prídel výkonu (vo wattoch)
400 – 520 W
210 – 400 W
400 – 540 W
Čas prevádzky na základe 119 W
20 – 28 minút
20,5 – 26,5 minút
26,5 – 30 minút
Automatická regulácia napätia (AVR)
Nie
Áno
Áno
Počet predajní
8 zásuviek
6 zásuviek
6 zásuviek
Batéria, ktorú môže vymeniť používateľ
Áno
Áno
Áno
Rozmery (V x Š x H)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Vzdialená správa (prostredníctvom prepojenia PowerChute na cloud SmartConnect)
Áno
Áno
Áno

Rýchlosť škálovania

Rýchlosť škálovania

Na nasadenie riešenia som si vyhradil dva dni, ale trvalo to len päť minút

Prístup odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Prístup odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Potreboval som spôsob, ako kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta rýchlo skontrolovať stav všetkých svojich dátových skríň. Teraz sa jednoducho pozriem do telefónu, aby som mal ľahký prístup.

Úplná viditeľnosť

Úplná viditeľnosť

Som informovaný o problémoch s mojím UPS a riešeniach, aby som mohol určiť priority svojho pracovného zaťaženia.

Nedostatok podpory IT na mieste

Nedostatok podpory IT na mieste

Umožňuje maloobchodným pracovníkom tráviť viac času v kontakte so zákazníkmi a menej času správou systémov.

Zníženie nákladov na pracovnú silu

Zníženie nákladov na pracovnú silu

Predvídanie potenciálneho problému môže priniesť späť 3 600 hodín práce zamestnancov na všetkých pracoviskách

Malá plocha

Malá plocha

Maloobchodný priestor je obmedzený a jeho riadenie sa ukazuje ako rozhodujúci faktor úspechu.

Potrebujete pomoc?

Potrebujete pomoc?

Výber produktov

Výber produktov

Rýchlo a jednoducho nájdite tie správne produkty a príslušenstvo pre vaše aplikácie.

Získať ponuku

Získať ponuku

Kontaktujte nás online a náš odborník sa s vami spojí.

Kde nakúpiť?

Kde nakúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora produktov Schneider Electric vo vašom okolí.

Centrum podpory

Centrum podpory

Nájdite zdroje podpory pre všetky vaše potreby na jednom mieste.