Galaxy
UPS Galaxy ailesi son derece verimli, dağıtımı basit, kompakt 3 fazlı UPS güç koruması sağlar. Yenilikçi eConversion modu, lityum iyon seçenekleri ve 10 kW ile 1500 kW aralığında Galaxy UPS, veri merkezleri, endüstriyel uygulamalar veya tesisler çalıştıran müşterilerin elektrikli, fiziksel ve izleme ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur.
10-1500 kW 3 fazlı UPS
Galaxy 3-phase UPS
Birinci sınıf güç koruması, iş sürekliliği, ölçeklenebilirliği ve operasyonel verimliliği ile Galaxy V Serisi 3 fazlı UPS, tam entegre çözümlerle kalite ve yenilik standardını belirlerken günümüzün enerji zorluklarını aşıyor.
Galaxy VXL ile sürdürülebilirlik hedeflerinizi gerçekleştirmeye çalışırken yapay zeka yükünüzü yönetin. Yapay zeka yük toleranslı tasarımı, sektör lideri kompakt ayak izi, eConversion modunda %99'a varan verimlilik ve Live Swap ile hızlı ölçeklenebilirlik sunan Galaxy VXL, dijital dünyanın ultra yüksek yoğunluklu omurgasıdır. Büyük ve hiper ölçekli veri merkezleri, ticari ve kritik altyapılar için idealdir.
Galaxy VX, yüksek performanslı ve esnek çalışma modlarına sahip, yüksek verimli, modüler 3 fazlı bir UPS'tir. Ölçeklenebilirliği, hızla genişleyen işletmenizin değişen ihtiyaçlarını karşılar. Galaxy VX, günümüzün büyük veri merkezleri ile bulut ve ortak yerleşim tesislerinin yanı sıra iş açısından kritik uygulamalar için ideal bir UPS'dir.
Sürdürülebilirlik odaklı, 3 fazlı UPS Galaxy VL ile orta, büyük ve uç veri merkezleri için yepyeni bir yenilik dünyasını keşfedin. eConversion™ modunda %99'a varan verimlilik ve Live Swap ile hızlı güç genişletmesiyle, Galaxy VL, UPS evreninin en kompakt galaksisidir.
Galaxy VS, ticari ve endüstriyel tesislerde veri merkezleri ve kritik altyapılar için üst düzey performans sağlayan son derece verimli, modüler, dağıtımı kolay 3 fazlı bir UPS'tir. Sağlam ve modüler tasarımı, üstün performansı, ölçeklenebilirliği ve Live Swap seçenekleriyle ile Galaxy VS, iş devamlılığınız için ideal bir yapı taşıdır.
Ürün ayrıntılarını göster
mySchneider uygulaması
Mobil kataloğumuza 7/24 ulaşın ve hareket halindeyken uzman yardıma ve özel servislere erişin.
Hemen keşfedinSürücüler için EcoStruxure ™ Asset Advisor
Elektrik dağıtım sürücüleri için EcoStruxure Asset Advisor hakkında daha fazla bilgi edinin.
Devamını okuyun