PacT Serisi
Schneider Electric düşük gerilim ve orta gerilim PacT Serisi ile kurulumunuzu geleceğe hazırlayın. Efsanevi Schneider Electric inovasyonu ile inşa edilen Pact Serisi, tüm standart ve özel uygulamalar için birinci sınıf devre kesiciler, anahtarlar, kaçak akım cihazları ve sigortalardan oluşur. Düşük gerilimde 16 ila 6300 A arası ve orta gerilimde 40,5 kV'a varan EcoStruxure™ için hazır anahtarlama donanımı içerisinde PacT Serisi ile güçlü bir performans elde edin.
Ürün serimizi keşfedin
Orta gerilim devre kesiciler ve anahtarlar
EvoPact
Birinci sınıf devre kesiciler, anahtarlar, devre kesme şalterleri, kontaktörler ve sigortalar. 40,5 kV'a kadar tüm OG uygulamalarında güvenilir anahtarlama donanımı bileşenleri, panel üreticilerine ve kullanıcılara iç rahatlığı verir.
Ürün ayrıntılarını göster
- EvoPacT™ HVX - Akıllı Vakum Devre Kesici

EvoPacT™ HVX
EvoPacT™ HVXAkıllı Vakum Devre Kesici EvoPact SF - 40.5 kV'a kadar SF6 gazlı devre kesiciler 
EvoPact SF
EvoPact SF40.5 kV'a kadar SF6 gazlı devre kesiciler EvoPact LF - 17.5 kV'a kadar OG devre kesiciler 
EvoPact LF
EvoPact LF17.5 kV'a kadar OG devre kesiciler
Hava devre kesicileri
MasterPactGeleceğe hazır MasterPact, elektrik sistemlerini 630 A ile 6300 A arasında 415 VAC'ye kadar aşırı yük, kısa devre ve ekipman toprak hatalarının neden olduğu hasarlardan korumak için tasarlanmış kapsamlı bir hava devre kesici (ACB) serisidir.
Ürün ayrıntılarını göster
- MasterPact MTZ Açık Tip Güç Şalteri / Devre Kesici - Masterpact MTZ, 6300A’e kadar ileri düzey dijital teknolojiler ile donatılmış açık tip güç şalterleri

MasterPact MTZ Açık Tip Güç Şalteri / Devre Kesici
MasterPact MTZ Açık Tip Güç Şalteri / Devre KesiciMasterpact MTZ, 6300A’e kadar ileri düzey dijital teknolojiler ile donatılmış açık tip güç şalterleri MasterPact NW Şalter/ Devre Kesiciler - Açık tip güç şalterleri (800 – 6300 A) 
MasterPact NW Şalter/ Devre Kesiciler
MasterPact NW Şalter/ Devre KesicilerAçık tip güç şalterleri (800 – 6300 A) MasterPact NT Şalter / Devre Kesiciler - Açık tip güç şalterleri, devre kesiciler (630 – 1600A) 
MasterPact NT Şalter / Devre Kesiciler
MasterPact NT Şalter / Devre KesicilerAçık tip güç şalterleri, devre kesiciler (630 – 1600A) Masterpact NT/NW UL 489 - UL 489 standardına uygun açık tip güç şalterleri (800 – 5000A) 
Masterpact NT/NW UL 489
Masterpact NT/NW UL 489UL 489 standardına uygun açık tip güç şalterleri (800 – 5000A) MasterPact NT - NW Navy Şalter - Marin uygulamalarına uygun açık tip güç şalterleri (630 – 4000A) 
MasterPact NT - NW Navy Şalter
MasterPact NT - NW Navy ŞalterMarin uygulamalarına uygun açık tip güç şalterleri (630 – 4000A) MasterPact UR - Ultra-hızlı açtırma özellikli açık tip güç şalterleri (5000 – 6000A) 
MasterPact UR
MasterPact URUltra-hızlı açtırma özellikli açık tip güç şalterleri (5000 – 6000A) MasterPact Yük Ayırıcılar - Açık tip yük ayırıcılar (630 – 6300A) 
MasterPact Yük Ayırıcılar
MasterPact Yük AyırıcılarAçık tip yük ayırıcılar (630 – 6300A)
Kompakt tip devre kesiciler
ComPactComPact yüksek performanslı kompakt tip devre kesiciler (MCCB), termal manyetik girişten gelişmiş MicroLogic devre kesme ünitelerine kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 16 A ile 3200 A arasında 690 VAC'ye kadar bu ürün yelpazesinde entegre kaçak akım koruması bulunur.
Çok standartlı kompakt tip devre kesiciler
PowerPactPowerPact, 15 ila 600 A arasında, 480 VAC'ye kadar yüksek performanslı termal manyetik ve elektronik devreli, endüstri lideri çok standartlı, kompakt tip devre kesici (MCCB) yelpazesidir. Dünya çapında kullanılabilir olması, bu kesicileri UL pazarlarında küresel tasarıma sahip veya üreten ve satan müşteriler için ideal kılar.
Sigorta anahtarı devre kesme şalterleri
FuPact
FuPact, otomatik kısa devre ve aşırı yük hata algılaması için gelişmiş elektronik monitörlerle 32 A'dan 1250 A'ya kadar çift ve tek sigorta kesme cihazlarının eksiksiz bir yelpazesidir.
Kaçak akım cihazları
VigiPact
İlgili toroit sensörleriyle VigiPact röleleri, zararlı olabilecek seviyeleri tespit etmek için elektrik tesisatındaki kaçak akımı ölçer. Koruma veya alarmlar için ideal olan ürünler, birden fazla ayar ve montaj olanağı sunar.
Kaynak değiştirme sistemleri
TransferPact
TransferPact kaynak değiştirme sistemi hem manuel (MTSE) hem de otomatik (ATSE) aktarım anahtarlama donanımı, devre kesiciler (Sınıf CB) ve maksimum 6300 A için anahtar devre kesiciler (Sınıf PC) için tasarlanmıştır.

MicroLogic kontrol üniteleri kapsamlı, entegre ölçüm, önleyici ve öngörücü bakım ile gelişmiş elektronik devre koruması sunar. MicroLogic kontrol üniteleri, 630 A ile 6300 A arasında hem ComPact NS hem de MasterPact NT, NW ve UR devre kesicilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
-
ComPact NSX serisindeki iki yeniliği keşfedin
Kapsamlı ve optimize edilmiş Compact NSX serisi tüm koruma ihtiyaçlarınızı kapsar ve artık daha küçük boyutlarda ve entegre kaçak akım korumasıyla elde edilir. -
mySchneider uygulaması
Mobil kataloğumuza ve 7/24 desteğimize ulaşın, ayrıca hareket halindeyken uzman yardıma ve özel servislere erişin.