What kind of RFID or NFC badges are compatible with EVlink Pro AC ?
NFC reader compatible with type 1, 2, 4 and 5 badges
■ Badges compatible with the station’s RFID badge reader:
□ Operating frequency bands : 13.56 MHz
□ Maximal H field 60dBμA/m at 10m
□ ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693 protocols
□ Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus
□ ultralight Nano / ultralight AES et DESFire
□ For other badges, please contact us
■ Badges compatible with the station’s RFID badge reader:
□ Operating frequency bands : 13.56 MHz
□ Maximal H field 60dBμA/m at 10m
□ ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693 protocols
□ Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus
□ ultralight Nano / ultralight AES et DESFire
□ For other badges, please contact us
發佈於: 施耐德電機Taiwan


需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。