我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Island 電流測量的精度是多少?

根據我們的技術文件和營銷規範,裡面提到的只是能量監控精度,
對於在標準條件下運行的負載(50–125%FLA(額定工作電流),功率因數 0.7,47–63Hz),該精度為 10%。
電流測量足夠精確,可以滿足 UL/IEC 60947-4-1 的所有保護功能,並滿足這 10% 的能量監控要求。
這代表了相對於 FLA(額定工作電流) TeSys Island在不同電流水平下的不同精度。
未公佈:在標準環境條件下,在 50 或 60Hz 下,在 FLA(額定工作電流) 附近運行,電流測量準確度為 2%。