我们今天能为您提供什么帮助?

Protocolo de comunicación IEC 60870-5-101 en relés de protección PowerLogic P5

Problema:

Cómo configurar y utilizar el protocolo IEC 60870-5-101 para los relés PowerLogic P5, incluyendo las características soportadas, el mapeo de datos y los requisitos de integración.

Producto:

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno:

Sistemas SCADA que utilizan IEC 60870-5-101 sobre RS-485 serie o fibra óptica
Redes de automatización industrial que requieren telecontrol estandarizado
Herramientas de configuración: eSetup Easergy Pro, Web HMI

Causa:

IEC 60870-5-101 es un protocolo ampliamente utilizado para el telecontrol y la notificación de eventos en subestaciones. Una configuración incorrecta de los parámetros de direccionamiento, escalado o control puede dar lugar a fallos de comunicación, omisión de eventos o ejecución incorrecta del control.

Resolución:

  • Soporte de protocolo:
    • Sólo comunicación serie (RS-485 o fibra)
    • Configurable a través del menú COMUNICACIÓN o eSetup Easergy Pro/Web HMI
    • Es necesario reiniciar el dispositivo tras cambiar el protocolo
  • Modelo de datos:
    • Soporta 64 Información de Punto Único (SPI), 32 Información de Punto Doble (DPI), 32 Entradas Analógicas (AI), 16 Energía Acumulada (AE), 16 Totales Integrados (IT) y 8 Objetos de Comando
    • Mapeo extenso para protección, medición, control, alarmas, contadores y ajustes
  • Funciones Soportadas:
    • Sobreintensidad (I>1-6), fallo a tierra (IN>1-6), tensión (V>1-3, V<1-3), frecuencia (f>1-8, f<1-8), df/dt, diferencial, irrupción, arco, motor, alimentador, fallo CB, comprobación sincronizada, localizador de fallos
  • Capacidades de control:
    • Abrir/Cerrar, Seleccionar/Ejecutar para hasta 6 objetos
    • Cambio de grupo de ajuste, borrar mín./máx./demanda, liberación de pestillo
  • Informe de eventos:
    • Buffer de 250 eventos con códigos de evento detallados para protección, CB, arco, RTD, GOOSE y condiciones ambientales
  • Parámetros de comunicación:
    • Tasa de bits: 1200-115200 bps
    • Dirección de enlace: 1-254; dirección ASDU: hasta 65534
    • Soporta direccionamiento IO de 2/3 bytes, etiquetado de tiempo y configuración de banda muerta
  • Seguridad:
    • Sin cifrado; utilice segmentación de red, cortafuegos y listas blancas de IP
    • Acceso a protocolos configurable como sólo lectura o lectura-escritura
  • Integración:
    • Tablas de asignación totalmente documentadas para la integración SCADA
    • Ejemplos de escalado: 1,00 pu = 100, 50,00 Hz = 5000