歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

ATS01

適合輕負載機械的緩衝啟動器, 功率從 0.37 到 75 kW

產品: Altivar

軟啟動裝置與軟啟動 - 軟停機裝置搭配 0,37 至 75 kW 的單相或 3 相非同步馬達

ATS01
  • 特點

    單相 110 - 230 V - 3 相 200... 480 V 50/60 Hz - 0,37 至 15 kW*
    • 可調整的啟動與減速時間: 5 秒或
    • 10 秒
    • 可調整的防干擾轉距
    • 整合式旁路電磁開關
    • 2 個 LED 的簡單對話組合
    • 啟動完成時顯示訊號
    • 24 V 整合式電源供應 (ATS01N2...)。啟動困難的情況下適用的
    • “推升”功能 (ATS01N2...)。
    * 範圍可達 75 kW: 請參閱我們的目錄

    優點

    啟動解決方案 ...

    設計的 Altistart 01 結合了簡便性 (輕鬆配線、快速設定...) 與效率,能夠降低機器損耗、縮短維護時間等等。
    有了 TeSys® Model U (第一款馬達啟動器控制器),您將享有唯一的馬達啟動器解決方案優勢。

    應用

    • 小型的空壓機、風扇
    • 傳送帶、櫬墊
    • 洗邊構臺
    • 先進的系統與非集中式架構

    Gallery

EcoStruxure™ 對於您的產業

EcoStruxure協助您在現今數位化世界中穩定成長。 透過可擴展和融合的IT / OT解決方案,做出更好的業務決策。

與我們連繫

想給我們發送任何問題與反饋,以協助改善您在施耐德電機的體驗?

常見問題

瀏覽常見問題解答,輕鬆找到您正在尋找的答案。