AVEVA™ Plant SCADA
AVEVA™ 的一部分
專為廠房運作人員設計,具備高彈性與高效能的監控與資料採集(SCADA)軟體
AVEVA™ Plant SCADAAVEVA™ Plant SCADA 具備卓越的營運情境感知與內建功能,能整合、簡化並優化整體控制流程。全面簡化並優化您的營運流程,展現極致的高效率、高可靠性與安全性。
優勢
高彈性、高效能的監控與資料採集軟體無論您如何擴充並導入新的數據集,AVEVA™ Plant SCADA 皆能持續無縫整合。具備情境感知的整合式營運檢視視窗與強大的視覺化能力,賦能操作人員高效靈活運用。
縮短工程時間
運用具備情境感知的整合式工作空間與即開即用的數位工具,全面簡化工程流程。
降低干擾並提升情境感知
AVEVA™ Plant SCADA 能點出需要關注的區域,提升操作員覺察能力。
提升生產力與決策效率
靈活獲取整合式警報資訊,協助您快速做出精準且明智的營運決策。
產品特點
AVEVA™ Plant SCADA 提供卓越的營運情境感知與內建功能,全面優化控制成效。AVEVA™ Plant SCADA 的強大功能
提升操作人員情境感知能力
進階警報管理功能
簡化工程設計
AVEVA™ Plant SCADA 的強大功能

客戶成功案例
客戶現身說法透由克服挑戰、邁向成功與數位轉型的真實故事,全面展現並賦能 AVEVA™ Plant SCADA 的卓越影響力
Aquapolo - 永續且有效率的解決方案
Aquapolo 廢水處理廠採用作為 EcoStruxure™ 一部分的 AVEVA™ Plant SCADA,提高營運效率。產品
運用我們的應用程式和產品,提升您的營運成效FAQ 常見問題
AVEVA™ Plant SCADA 支援多種工業通訊協定,包括:
- OPC DA/UA
- Modbus (RTU/TCP)
- 乙太網/IP
- DNP3
- IEC 通訊協定
- 多種 PLC 品牌的原生驅動程式
Cicode 是一種專為 AVEVA™ Plant SCADA 設計的程式語言,主要用於實現以下核心功能:
- 自訂邏輯
- 事件處理
- 自動化指令碼
- 進階控制功能
可以,AVEVA™ Plant SCADA 具備極佳的開放性,能與以下系統進行無縫整合:
- AVEVA System Platform
- 製造執行系統(MES)與企業資源規劃(ERP,例如 SAP)
- 歷史資料庫(AVEVA Historian)
- 第三方資料庫與應用程式
開始使用
探索 AVEVA™ Plant SCADA專為廠房運作人員設計,具備高彈性與高效能的監控與資料採集(SCADA)軟體