Modicon M310
高性能 EtherCAT 運動控制器
產品
簡介
特點
高效能
- CPU 處理速度:3.3 ns/inst
- 同步控制週期:16軸/250us,32軸/0.5ms,64 軸/1ms
軟體平台
- 基於 Codesys3.5 SP19 開發
- 符合 PLCopen 和 IEC-61131-3 標準
- 支援運動控制功能和功能塊封裝
- 支援程式語言LD/IL/FBD/ST/SFC/CFC
本地 IO
- 18點輸入 (8個高速數位量輸入/ 6個探針輸入 / 4個單端計數輸入)
- 8 DO (8 Fast Outputs)
嵌入式功能
- 2 個獨立千兆 RJ45 乙太網路埠,支援 EtherNet/IP、 Modbus TCP
- 1 個百兆 RJ45 EtherCAT 埠
- 2個串列埠(1 個 RS485 和 1 個 RS232C),支援 Modbus RTU/ASCII 主站和/Modbus RTU 從站
- 1個 CANopen 主站埠,最大工作頻率 1Mbps
- 1 個主軸編碼器輸入/ 2 個增量型編碼器輸入
優點
高效能
- 高效能的 EtherCAT 運動控制解決方案和豐富的網路通訊。
高效率
- 在調試和維護期間節省時間。
靈活性
- 透過嵌入式通訊接口,如乙太網路埠、CANopen 端口和 EtherCAT 埠,提高邏輯控制和運動控制應用的靈活性。