Masterclad 中壓空氣絕緣開關櫃
中壓空氣絕緣開關櫃(至 27 kV)
簡介
特點
- MASTERCLAD是一種可爲用戶提供最高安全性的金屬外殼型開關裝置組件。
- 設計采用了經過證明的技術、高性能的分斷設備、數字式保護和控制系統
- 性能:
- 標準:NEMA
- 額定電壓: 27kV
- 母綫排系統:單母綫排
- 母綫排額定電流:2000A
- 額定工作電流:2000A
- 額定峰值耐受電流: 40kA
關于美商實快(Square D)網站的更多信息(對面的鏈接)
優點
高質量設計的可靠性
- 對于人員的高級保護:每一部分通過接地的金屬隔板與其它部分相隔離,配備安全聯鎖裝置
- 安全運行:使用簡單,安全系統可防止所有未經許可的操作
應用
MASTERCLAD目前已在所有配電市場上市
- 能源:高壓/中壓、中壓/中壓、中壓/低壓變電站的中壓部分
- 基礎設施:醫院、機場
- 工業: 石化行業、水泥行業