範圍
Easypact EZC 模殼式斷路器
標準型 模殼式斷路器/無熔絲斷路器-IEC 認證 - 100A (1P - 4P) 額定值為15至630 A的固定設置的模殼式斷路器 (MCCB),適用於中小型建築中的簡單應用產品: Easy Series查看産品 啟動產品選型工具 Easypact CVS 模殼式斷路器
標準型 模殼式斷路器/無熔絲斷路器-IEC 認證 - 160-630A (3P/4P) 15 至 100 A 之模殼式斷路器產品: Easy Series查看産品 啟動產品選型工具 EasyPact MVS 空氣斷路器
高電流保護空氣斷路器,標準型,最高至4000 A EasyPact MVS一款低壓斷路器和負載隔離開關系列,旨在優化成本效益,並且提高電力系統上的的安全性和可靠性。解決方案800至4000A皆使用相同框架尺寸。產品: Easy Series查看産品 啟動產品選型工具