範圍
EcoStruxure™ Automation Expert
以軟體為中心的工業自動化系統 以軟體為中心的工業自動化系統可在您的整個營運生命週期內實現逐步改進。EcoStruxure Automation Expert 是一個單一工程平台,可以採用事件驅動、分散且開放的自動化工程方式,實現自動化資產的整體工程,包括控制和可視化。將IEC61499標準與所有元件模組化整合到一個封裝中,以便實現一致、可擴展、高效且可分發的項目規劃。產品: EcoStruxure查看産品 EcoStruxure Machine Expert (SoMachine)
用單一軟體環境就可開發、設定和調試整台機器-以前稱為SoMachine EcoStruxure Machine Expert(以前稱為SoMachine和SoMachine Motion)是獨特的協作軟體,基於工具的軟體概念,再加上直觀的機器編程,幫您節省工程時間。產品: EcoStruxure檢視詳細資料 AVEVA™ Edge
適用於PC、工業面板、嵌入式和移動設備的易用、功能強大且經濟實惠的HMI/SCADA軟體 HMI/SCADA軟體可從小尺寸邊緣裝置及嵌入式機器HMI擴充至健全的SCADA應用程式。AVEVA Edge包含IIoT和邊緣設備管理功能、輕鬆的網頁發佈和250多個原生通訊協定。查看産品