範圍
PowerLogic™ P5 保護電驛
適用於嚴苛應用的抽出式保護電驛 中壓保護電驛,專注於設備及人員安全,也兼顧網路安全。易於盤廠、系統整合商和終端用戶使用。從過電流,差動保護,弧光保護功能,到IEC 61850及備援協定。PowerLogic P5是PowerLogic電源監控與控制解決方案系列的一部分,是基於施耐德電機在保護電驛上100多年累積的經驗發展出來的新產品。產品: PowerLogic™查看産品 啟動產品選型工具 PowerLogic™ P3 保護電驛
適用於中壓應用的緊湊型保護電驛 從過電流到高階保護,易於使用的保護繼電器 (前稱Easergy P3) 提供弧光保護功能、LPCT、LPVT 和乙太網通訊,包括適用於標準中壓應用程序的IEC 61850標準,是盤廠、承包商和合作夥伴節省時間的理想之選。電力系統保護從未如此有效率,透過易於使用的 PowerLogic™ P3 保護電驛,在您的專案中享有更高的生產力,並簡化配電網路管理。產品: PowerLogic™查看産品 啟動產品選型工具 PowerLogic™ A1 and A3
中低壓配電盤的弧光保護裝置 施耐德電機的弧光保護電驛是基於分區域保護而設計的多功能獨立裝置,為盤廠和OEM提供了優化且具成本效益的解決方案。本系列背後蘊含著近三十年來積累的專業知識、創新和傑出聲譽。這種可靠、靈活的解決方案旨在減少電氣櫃內的弧光故障事故,防止潛在的火災危險和設備損壞。對於減少損失和保護設備方面發揮了至關重要的作用。產品: PowerLogic™查看産品 啟動產品選型工具 VAMP弧光保護
多區域系統 超快速,靈活的弧光保護 施耐德電機VAMP系列是弧光偵測與保護的先驅,提供快速可靠的裝置,以提升安全性。可用型號:VAMP 221及VAMP 321產品: PowerLogic™檢視詳細資料