範圍
PowerLogic™ P5 保護電驛
適用於嚴苛應用的抽出式保護電驛 中壓保護電驛,專注於設備及人員安全,也兼顧網路安全。易於盤廠、系統整合商和終端用戶使用。從過電流,差動保護,弧光保護功能,到IEC 61850及備援協定。PowerLogic P5是PowerLogic電源監控與控制解決方案系列的一部分,是基於施耐德電機在保護電驛上100多年累積的經驗發展出來的新產品。產品: PowerLogic™查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left PowerLogic™ P3 保護電驛
適用於中壓應用的緊湊型保護電驛 從過電流到高階保護,易於使用的保護繼電器 (前稱Easergy P3) 提供弧光保護功能、LPCT、LPVT 和乙太網通訊,包括適用於標準中壓應用程序的IEC 61850標準,是盤廠、承包商和合作夥伴節省時間的理想之選。電力系統保護從未如此有效率,透過易於使用的 PowerLogic™ P3 保護電驛,在您的專案中享有更高的生產力,並簡化配電網路管理。產品: PowerLogic™查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left Sepam 10 系列
普通應用電驛 Sepam 10系列為饋線和配電變壓器提供3種類別的數位過流和接地故障保護設備,每種設備專用於單個應用。可用型號:Sepam 10N、Sepam 10B、Sepam 10A產品: PowerLogic™檢視詳細資料arrow2_left Sepam 20 系列
S20系列保護電驛 提供電流或電壓保護的數位保護電驛,適用於各種配電系統產品: PowerLogic™查看産品arrow2_left Sepam 40 系列
S40系列保護電驛 提供電流與電壓保護的數位保護電驛,適用於各種配電系統。產品: PowerLogic™查看産品arrow2_left Sepam 60 系列
配電系統數位式保護電驛 配電系統數位式保護電驛。8種適用於複雜配電系統的數位電流或電壓保護類別,每種類別專用於單個應用。可用型號:Sepam S60、S62、M61、T60、T62、G60、G62、C60。Easergy Sepam 60系列隨時可用,包括:一個基板單元、兩個20針連接器、一個電流連接器、一個儲存卡、一個應用程式、一個操作語言、一個TCP/IP韌體選件、可選模組、通訊介面或核心平衡CT。產品: PowerLogic™查看産品arrow2_left MiCOM P9xx
電壓和頻率管理保護電驛 MiCOM P92x電壓和頻率管理保護電驛為電力系統的安全和高效運行提供整合解決方案。可用型號:MiCOM P921、MiCOM P922、MiCOM P923、MiCOM P925產品: PowerLogic™檢視詳細資料arrow2_left MiCOM C264P
組合式變電站計算機與後備保護 MiCOM C264是最新一代的模組化變電站電腦。它提供傳統輸入/輸出(I/O)管理、通訊網關、測量中心及自動化處理器。MiCOM C264P還提供備份保護,使其能夠作為真正多功能的設備使用。可用型號:MiCOM C264P檢視詳細資料arrow2_left