MiCOM P14x
饋線管理電驛 過流、接地故障和完整的饋線電力系統保護、控制和監控,包括專用於饋線的高級通信和集成功能。適用型號:MiCOM P141、MiCOM P142、MiCOM P143、MiCOM P145產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P24x
馬達保護電驛 Easergy MiCOM P24x保護電驛提供先進的馬達及旋轉機器保護、控制與監控。可用型號:MiCOM P241、MiCOM P242、MiCOM P243產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P341 and MiCOM P922G
聯鎖保護電驛 MICOM P341和P922G聯鎖保護電驛 針對平行於主供電網絡的操作機器提供必要的保護要求。可選型號: MiCOM P341, MiCOM P922G產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P34x
發電機保護電驛 Easergy MiCOM發電機保護電驛為小型、中型和大型發電機提供靈活、可靠的保護、控制、監控和測量功能整合。可用型號:MiCOM P342、MiCOM P343、MiCOM P344、MiCOM P345產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P44x
高性能距離保護電驛 高性能距離保護電驛。Easergy MiCOM P44x為所有架空線路和電纜應用提供高速和高效能的距離保護,並提供標準的全方位保護功能。可用型號:MiCOM P441、MiCOM P442、MiCOM P443、MiCOM P444、MiCOM P445、MiCOM P446產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P54x
電流差動保護電驛 具有可選配的測距保護功能 電流差動保護電驛,具有可選配的測距保護功能。Easergy MiCOM P54x專為高效能架空線路和電纜應用而設計,可與縱向(端對端)通訊通道輕鬆連接,並具有可選的距離備份保護。可用型號:MiCOM P541、MiCOM P542、MiCOM P543、MiCOM P544、MiCOM P545、MiCOM P546產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P64x
高級保護電驛用於變壓器成套保護及控制 高級保護電驛用於變壓器成套保護及控制。Easergy MiCOM P64x系列提供快速、完整的變壓器故障保護,延長使用壽命。設計用於兩個和三個繞組變壓器(包括自耦變壓器),使用方便,且設置嚮導僅需要銘牌資料。可用型號:MiCOM P642、MiCOM P643、MiCOM P645產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P740
數位式母線保護電驛 Easergy MiCOM P740數位式母線保護電驛可為從低壓到超高壓或超高壓母線配置的所有電壓級別提供可擴展的完整保護。可用型號:MiCOM P741、MiCOM P742、MiCOM P743產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
MiCOM P746
數位式母線保護電驛 Easergy MiCOM P746數位式母線保護電驛可針對最高超高壓母線配置的所有電壓等級提供集中式完整保護。可用型號:MiCOM P746產品: PowerLogic™檢視詳細資料 
Easergy MiCOM P841
多功能線路端子保護控制裝置 Easergy MiCOM P841是一款多功能線路端子IED,可用於傳輸和副傳輸饋線櫃中的控制和後備保護。 可用型號:MiCOM P841產品: PowerLogic™檢視詳細資料