一體式塔燈
塔燈 (英文: Tower Light) 是一種視覺與聽覺警示裝置,廣泛應用於工業自動化、機台監控、產線管理與設備異常提示等場景。透過多層燈色(如紅、黃、綠)與蜂鳴器聲響,塔燈能即時傳達設備狀態、故障警示或操作需求,提升現場反應速度與作業安全性。施耐德電機 Harmony系列一體式塔燈,採用預接線設計與模組化結構,安裝快速、維護簡便,支援多種燈色組合與蜂鳴器功能,適用於各種工業環境。產品具備 IP42 防護等級,通過 CE 與 EAC 認證,提供穩定光源與高可視性,是智慧工廠與自動化設備的理想選擇。
施耐德電機 Harmony 塔燈的特色
塔燈是一種多層式視覺與聲音警示裝置,常用於工業現場,用以顯示設備運作狀態、異常警示或操作提示。其主要功能在於提供遠程可見的狀態指示,讓作業人員在不靠近機器設備的情況下,也能迅速了解其運作狀況,進而提升生產效率與應變能力。
2. 塔燈有哪些應用場景?
塔燈廣泛應用於自動化產線、工具機、半導體設備、停車場出入口、資料中心與智慧製造系統。
3. 如何選擇適合的塔燈?
選擇塔燈時需考量以下關鍵因素:
塔燈的顏色有其標準化的工業應用含義,遵循國際標準化組織(ISO)規範,以確保全球通用性:
施耐德電機 Harmony 塔燈的特色
- 多層燈色組合:紅、橘、綠、藍、白等選項,支援固定或閃爍模式
- 整合蜂鳴器:音量最高達 95dB,支援斷續音與固定音
- 預接線設計:快速安裝,降低配線錯誤
- 高亮度 LED 光源:節能、壽命長
- 多種安裝方式:鋁管、L型支架、固定板等彈性選擇
- 符合國際標準:IP42/IP54 防護等級,通過 CE、EAC 認證
塔燈是一種多層式視覺與聲音警示裝置,常用於工業現場,用以顯示設備運作狀態、異常警示或操作提示。其主要功能在於提供遠程可見的狀態指示,讓作業人員在不靠近機器設備的情況下,也能迅速了解其運作狀況,進而提升生產效率與應變能力。
2. 塔燈有哪些應用場景?
塔燈廣泛應用於自動化產線、工具機、半導體設備、停車場出入口、資料中心與智慧製造系統。
3. 如何選擇適合的塔燈?
選擇塔燈時需考量以下關鍵因素:
- 安裝類型: 選擇一體式或模組化設計。一體式安裝更快速,模組化則提供更高的彈性。
- 電壓規格: 根據設備的電源規格(如 AC/DC 24V、AC 110V 等)進行選擇。
- 燈號層數與顏色: 根據需要顯示的狀態數量,選擇對應的燈號層數與顏色。
- 聲響警報: 是否需要內建蜂鳴器,以提供聲音警示功能。
- 環境等級: 考量安裝環境,選擇具備 IP 等級防護的產品,以防範粉塵或水氣。
塔燈的顏色有其標準化的工業應用含義,遵循國際標準化組織(ISO)規範,以確保全球通用性:
- 紅色: 危險或故障。 指示設備已停機、發生緊急狀況或出現嚴重故障,需立即處理。
- 黃色: 警告或注意。 指示設備出現異常情況,如材料即將用盡或即將超載,需密切注意。
- 綠色: 正常運行。 指示設備處於正常運作狀態。
- 藍色: 需要協助。 指示作業人員需要協助或維護。
- 白色: 待機或無特定狀態。 指示設備處於待機模式,或作為補充資訊使用。