我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

微型斷路器,Acti9 iC60N,1P,25 A,C曲線,6000 A(IEC 60898-1),10 kA(IEC 60947-2)

A9F74125

極描述:

[In] 額定電流:

符合IEC/EN 60947-2標準的工業隔離適用性
結合短路和過載電流保護
使用Visitrip系統快速檢測故障異常值,以縮短維修時間
VisiSafe系統提供更高安全性的電路保護
可選擇添加輔助裝置、遠端監控和剩餘電流装置(Vigi)