Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

RUMF2AB1JD 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Zelio Relay

Zelio Relay - RUMF2AB1JD

机械式继电器

RUMF2AB1JD 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Zelio Relay
Zelio Relay - RUMF2AB1JD
机械式继电器

universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 12 V DC - 10 A

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Zelio Relay
    系列号
    Universal
    产品或组件类型
    Plug-in relay
    设备短名
    RUM
    触点类型和构成
    2 OC
    控制电路电压
    12 V 直流
    Ithe 约定封闭发热电流
    10 A 在 -40...55 °C
    LED 状态
    控制类型
    Lockable test button
    utilisation coefficient
    20 %
    补充信息
    针脚类型
    扁平
    Ui额定绝缘电压
    250 V 符合 IEC
    300 V 符合 UL
    300 V 符合 CSA
    Uimp额定冲击耐受电压
    4 kV
    触线材料
    AgNi
    Ie额定工作电流
    10 A AC-1/DC-1 (NO) 符合 IEC
    5 A AC-1/DC-1 (NC) 符合 IEC
    12 A在 28 V DC-1 符合 UL
    16 A在 277 V AC-1 符合 UL
    最小开关电流
    10 mA
    最大开关电压
    250 V 交流 符合 IEC
    250 V 直流 符合 IEC
    最小开关电压
    17 V
    负载电流
    10 A 在 250 V 交流
    10 A 在 28 V 直流
    最大开关能力
    2500 VA, 交流 circuit
    280 W, 直流 circuit
    最小开关能力
    170 mW
    工作额定值
    <= 18000 cycles/hour 无负荷
    <= 1200 cycles/hour under load
    机械寿命
    5000000 周
    电气寿命
    100000 周for 电阻性 负载
    Average coil consumption in W
    1.4 W
    drop-out voltage threshold
    >= 0.1 Uc 直流
    运行时间
    20 ms
    平均电阻
    120 欧姆在 20 °C +/- 10 %
    rated operational voltage limits
    9.6...13.2 V 直流
    protection category
    RT I
    安全可靠的数据
    B10d = 100000
    操作位置
    任何位置
    产品重量
    0.08 kg
    环境
    介电强度
    1500 V 交流 between contacts
    1550 V 交流 between coil and contact
    1550 V 交流 between poles
    产品认证
    GOST
    UL
    CSA
    标准
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    存储环境温度
    -40...85 °C
    工作环境温度
    -40...55 °C
    抗振动
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 10 cycles in operation) 符合 EN/IEC 60068-2-27
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 10 cycles not operating) 符合 EN/IEC 60068-2-27
    IP 保护等级
    IP40 符合 EN/IEC 60529
    污染程度
    3
    抗冲击
    10 gn 运行期间
    10 gn not operating
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/1/7
    大小 142 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。