我們的品牌
歡迎造訪施耐德電機全球網站
Altivar
流體製程水泵專用變頻器、可顯示水泵五點曲線,功率從0.75到315kW
複雜應用重負載專用變頻器、可做主從控制與四象限跟隨,功率從0.75到315kW
可驅同步異步馬達、支援9種通訊、安全性變頻器,功率從0.18到15kW
高端應用變頻器,內建編碼器,實現閉迴路控制,功率從0.75到75kW
適合輕負載機械的變頻器, 功率從 0.18 到 4 kW
適合 HAVC 的變頻器, 功率從0.75 到 75 kW
用於 4kW 至 22kW 電梯應用的變頻器
用於製程和基礎設施的緩衝動器,功率範圍為 3 至 900 kW
適合風扇及幫浦的緩衝啟動器, 功率從 4 到 400 kW
適合輕負載機械的緩衝啟動器, 功率從 0.37 到 75 kW
現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。
聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。
歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。