Час роботи ДБЖ для геймерів
Залишатися онлайн ще ніколи не було так важливо в іграх. Найменше мерехтіння може відключити вас від гри. Залишайтеся онлайн і в грі з APC Back-UPS ™ Pro Gaming.

Залишайтеся онлайн з ДБЖ для ігор
Увімкніть маршрутизатор
Не забудьте підключити маршрутизатор до ігрового ДБЖ, щоб забезпечити підключення до Інтернету навіть у разі відключення електроенергії.
Маршрутизатор чи модем?
Існує конфігурація модем/маршрутизатори, а також модем та маршрутизатор. Якщо вони різні, переконайтеся, що у вас є резервне живлення для обох конфігурацій, щоб залишатися онлайн.
Перевірте своє Інтернет-підключення
Якщо у вас є запитання щодо налаштування Інтернет-підключення, зверніться до свого постачальника, щоб визначити, яким пристроям потрібне резервне живлення.
Час роботи ДБЖ для ігор
Коли вимикається живлення і ви працюєте на ігровому ДБЖ, у вас не буде необмеженої потужності. Її передбачено достатньо, щоб подовжити цей вирішальний інтервал до перемоги. А стримери встигають попрощатися з підписниками та вимкнути живлення. Пам’ятайте, час виконання залежить від налаштувань і використання.
Як довго ігровий ДБЖ живитиме моє обладнання?*
Nintendo® Switch (180 Вт)35 хв
Xbox® Series X (325 Вт)15 хв
PlayStation® 5 (380 Вт)11 хв
Ігровий ноутбук (275 Вт)20 хв
Ігровий ПК (475 Вт)10 хв
Отримайте потрібну резервну копію.
Потужний ДБЖ 1320 Вт/2200 ВА допомагає захистити ваше життєво важливе обладнання. Резервний акумулятор та розетки із захистом від перепадів напруги забезпечують постійний зв’язок. Три USB-порти дозволяють легко заряджати пристрої.