Ist es möglich, bei geöffneter Schaltschrank Tür den Powerpact bzw. Compact Leistungsschalter oder Lasttrennschalter zu betätigen?
Der Leistungsschalter von Compact NSX, NSXm, INS und Powerpact B, H, J, L Baureihe mit verlängerter Achse kann mit eine Vorrichtung Art. Nr.: LV426937 zur Bedienung bei offener Tür kann eingesetzt werden, um den Leistungsschalter bei offener Tür zu bedienen.
Dieses Zubehör ist mit UL508 konform.
anbei ist kurze Video zum Montage Anleitung
https://www.se.com/ca/en/faqs/FA323731/
Art. Nr.: LV426937 - DREHGRIFF F. TUERKUPPLUNGSGESTAENGE
Kompatible Produktfamilie
Compact NSXm (bis 160A)
Compact NSX100-630
Compact INS-INV40-630
TeSys GV4 und TeSys BV4
Powerpact B UL489 (bis 125A)
Powerpact H-J-L Frame UL489 (bis 600A)
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich