Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ab welcher Version wird Modbus TCP Security für die Modicon M241 und M251 unterstützt?

Ab EcoStruxure Machine Expert V2.6.1 wird Modbus TCP Security für die Steuerungen Modicon M241 und M251 unterstützt.

Die Implementierung basiert auf SysSocket2 und ermöglicht eine über TLS (Transport Layer Security) abgesicherte Modbus-TCP-Kommunikation.
Dabei verwendet Modbus TCP Security standardmäßig den Port 802, während der das Standard-Modbus-TCP den Port 502 verwendet.

Durch die Verwendung von TLS bietet Modbus TCP Security gegenüber einer ungesicherten Modbus-TCP-Kommunikation zusätzliche Sicherheitsmechanismen:

  • Authentifizierung der Kommunikationspartner
  • Vertraulichkeit durch verschlüsselte Datenübertragung
  • Integritätsschutz der übertragenen Daten

Welche Bibliothek wird für Modbus TCP Security verwendet?

Die benötigten Funktionsbausteine für die Modbus TCP Security-Kommunikation stehen in der Bibliothek ModbusHandling zur Verfügung.

Für die Server-Kommunikation steht der neue Funktionsbaustein FB_ModbusTcpSecureServer zur Verfügung.

Die bestehenden Modbus-TCP-Client-Funktionsbausteine wurden zusätzlich um Parameter erweitert, mit denen eine Modbus TCP Secure-Verbindung konfiguriert werden kann.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung des Funktionsbausteins FB_ModbusTcpSecureServer sowie zur Konfiguration der sicheren Modbus-TCP-Kommunikation finden Sie in der offiziellen EcoStruxure Machine Expert Online-Hilfe.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
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
  • Cookie-Einstellungen ändern