Magelis XBT GC, GT
HMI Controller
Merkmale
Ein großes Angebot an HMI-Controllern für Ihre Maschinen
- XBT GC: Kompaktheit & Integration
. 3 Displaytypen, 4 Anschlussoptionen (USB, seriell, CANopen & Ethernet
. 3 E/A-Arten (integrierte E/As, Erweiterungsmodule oder CANopen-Module)
. Telefast-Option für integrierte E/As
. 100 kHz-Zähler & 4 x PTO 65 kHz - XBT GT/GK: Flexibilität & Offenheit
. 20 Magelis XBT GT/GK HMI-Controller
. Displaygröße von 5 ’’7 monochrom bis zu 15’’ Farbe
. Touchscreen- oder Tastatur-Schnittstelle
. Seriell, Ethernet & CANopen
. Erweiterte Funktionen (Video, gemeinsame Datennutzung, Datenprotokollierung, hohe Helligkeit…) - Entdecken Sie die: "Flexible Machine Control-Plattform"
. 1 Softwareumgebung SoMachine
. Mehrere Hardwareplattformen:
- Speicherprogrammierbare Steuerungen Modicon M238
- Speicherprogrammierbare Steuerungen Modicon M258
- Motion Controller Modicon LMC058
- HMI-Controller Magelis XBTGC
- Drive Controller Altivar IMC
Ihre Vorteile
Mit integrierter Steuerung
Die Magelis XBT GC, GT (früher bekannt als HMI-Controller Magelis XBT GC HMI) vereinen Bedienterminal und Steuerung in einem einzigen Gerät. Durch das hohe Integrationsniveau sind sie extrem kompakt. Gleichzeitig verringert sich die Anzahl der benötigten Steuerungsgeräte. Dieses extrem wirtschaftliche Produkt trägt während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine dazu bei, Kosten zu sparen, und zwar unabhängig von der Fertigungszeit und dem kundenspezifischen Anpassungsgrad
Anwendungen
- Automatisierungslösungen für Maschinen