Drive Controller - Altivar IMC
Drive Controller
Merkmale
Integrierte Controller-Karte ATV-IMC für die Frequenzumrichter Altivar 61 und 71.
- Ein intelligenterer Frequenzumrichter
. Führt komplexere Operationen durch (2 MB Speicher)
. Reduziert die Programm-Ladezeit (Mini-B-USB-Steckverbinder)
. Kommuniziert mit allen anderen Systemgeräten (integrierter Ethernet-Anschluss und CANopen-Schnittstelle) - Eine offenere Mensch-Maschine-Schnittstelle
. Direkte Anpassung des Grafikdisplays des Frequenzumrichters Altivar (8 Zeilen mit 24 Zeichen)
. Spezielles ATV-IMC-Menü
. Kundenspezifisch anpassbares auf die Applikation zugeschnittenes Menü
- Offen und kommunikativ
. Vollkommen transparenter Zugriff auf alle anderen Geräte der Systemarchitektur über CANopen mit FDT/DTM-Technologie.
. Die optimierte Controller-Karte ATV-IMC unterstützt ebenfalls folgende Elemente:
- lokale E/A des Frequenzumrichters
- E/A-Erweiterungskarte des Frequenzumrichters
- optionale Kommunikationskarte des Frequenzumrichters
- Zähler Drehzahlistwertrückführung der Encoder-Interfacekarte
- Frequenzumrichterparameter (Drehzahl, Strom, Drehmoment usw.)
- Entdecken Sie die: "Flexible Machine Control-Plattform"
. 1 Softwareumgebung SoMachine
. Mehrere Hardwareplattformen:
- Speicherprogrammierbare Steuerungen Modicon M238
- Speicherprogrammierbare Steuerungen Modicon M258
- Motion Controller Modicon LMC058
- HMI-Controller Magelis XBTGC
- Drive Controller Altivar IMC
Ihre Vorteile
Optimierte Controller-Karte Altivar IMC für die Frequenzumrichter Altivar 61 und 71
Die integrierte Controller-Karte Altivar IMC wurde auf die Anforderungen der Maschinenhersteller in Bezug auf Leistungsstärke, Einfachheit der Installation und Erweiterungsfähigkeit zugeschnitten.
Die integrierte Controller-Karte ATV-IMC wird eingesetzt, um den Frequenzumrichter an spezielle Applikationen anzupassen, bei denen Steuerungsfunktionen benötigt werden.
Anwendungen
Der ATV-IMC lässt sich nahtlos in verschiedenste Applikationsarchitekturen integrieren. Dazu gehören:
- Automatisierungslösungen für Maschinen
- Fördertechnik