Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XCC M23-Vorverdrahtete Buchse, XCC Inkrementalgeber, 2 m Kabel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Vorverdrahtete M23-Buchse
    Nebenziel
    Inkrementeller Encoder
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Zubehör-/Teiletyp
    Vorverdrahteter Stecker
    Kabellänge
    2 m
    Anzahl der Drähte
    10
    Steckerform
    Gerade
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,16 kg
    Nachhaltigkeit
    ROHS
    REACH
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Version 1.0)
    Codeurs rotatifs opto-électroniques OsiSense XCC (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.