Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Fotocel

Alles-in-één

Fotocel voor doorgangscontrole XUK1ARCNL2H60

Fotocel
  • Functies

    Presentatie

    Deze sensor maakt gebruik van licht om een voorwerp te detecteren. Het licht van de sensor wordt gereflecteerd door de bijhorende reflector in deze kit.

    Voordelen

    • Eenvoudig te installeren
    • Alles-in-één kit
    • Robuust
    • Makkelijk uit te lijnen dankzij LED

    Karakteristieken

    • Bereik: 7 m (met reflector 50 x 50 mm)
    • Voeding: 24 - 240 V AC/DC
    • Uitgang: relaisuitgang 3 A / 250 V
    • Beschermingsgraad: IP67

    Kit inhoud : XUK1ARCNL2H60

    • Sensor met 2 m kabel
    • Reflector
    • Bevestigingsbeugel
    • Gebruiksaanwijzing


EcoStruxure™

EcoStruxure laat u groeien in de digitale wereld van vandaag. Neem betere zakelijke beslissingen met schaalbare en geconvergeerde IT/OT-oplossingen.

Contacteer ons

Wilt u een vraag stellen, een klacht indienen of feedback geven om uw ervaring met Schneider Electric te verbeteren?

Veelgestelde vragen

Eenvoudig het antwoord vinden dat u zoekt en delen via onze online FAQ.