-
-
Filteren op:
Alles resetten -
1 producten -
-
Functies
- Acti 9 Smartlink SI B kan snel geïnstalleerd worden
Deze module voorkomt bedradingsfouten en vermindert de tijd die nodig is voor probleemoplossing dankzij de voorbedrading met Ti 24. - Acti 9 Smartlink SI B is geconnecteerde technologie
Acti 9 Smartlink kan vooralarmen versturen via e-mail of direct naar de EcoStruxure™ Facility Expert app. U kunt de alarmen aanpassen in het gebouwbeheersysteem of direct vanaf de Smartlink SI B. Afschakelingen, overbelastingsvooralarmen of spanningsverliesalarmen kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd door middel van de embedded webpagina's van Acti 9 Smartlink. - Acti 9 Smartlink SI B is open
Een open Modbus-via-Ethernet-systeem dat alle soorten van data kan verzamelen: van digitale ingangen, automatenstatus, uitgangen, sturingscontactoren tot pulstellers, bijvoorbeeld voor het opnemen van gas- of watermeters of het verzamelen van verrijkte meetgegevens. De module kan ook gegevens ontvangen van een temperatuur-, vochtigheids- of lichtsensor. - Acti 9 Smartlink SI B is flexibel
Breid uw lastbewakingssysteem uit aan uw eigen tempo
Acti 9 Smartlink evolueert mee en biedt nog meer flexibiliteit. Aanpassingen kunnen gemakkelijk worden aangebracht tijdens de projectimplementatie of daarna.
Het upgraden van de installatie met meer bewakingsfuncties is nu nog gemakkelijker dankzij de PowerTag energiesensoren. U kunt later meer meters toevoegen aan elke belasting wanneer de energievoorschriften wijzigen en zo uw systeem volledig conform houden.
Het systeem verzamelt verrijkte en nauwkeurige gegevens van de Powertag draadloze energiesensoren en Modbus-meters van alle soorten en bewaakt alle kritische belastingen die nodig zijn voor de werking van de bedrijven van uw klanten. Dit is helemaal niet duur en houdt geen risico voor de kwaliteit en hoeveelheid van de verzamelde gegevens in. - Acti 9 Smartlink SI B kan gemakkelijk worden ingeschakeld in een gebouwbeheersysteem
De module zorgt voor een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de actoren van een project. Met de Panel builder kunnen alle verbindingen van het systeem gemakkelijk worden getest: zowel verbindingen via Ethernet, Modbus als draadloze verbindingen. Vervolgens kan een compleet testrapport worden gegenereerd met alle noodzakelijke gegevens en waarin wordt weergegeven of alle panelen gereed zijn voor integratie in een gebouwbeheersysteem.
Dit testrapport kan worden geraadpleegd in de Smart Test ingebruiknemingsssoftware. - Acti 9 Smartlink SI B is onderdeel van het Acti 9 communicatiesysteem
Voor grote installaties kunnen we een Ethernet-versie (Acti 9 Smartlink SI B) combineren met een aantal Modbus-slaves (Acti 9 Smartlink Modbus) om het vereiste aantal ingangen te garanderen. De module kan eveneens worden gecombineerd met Acti 9 Smartlink SI D voor verdeelinrichtingen waarvoor alleen bewaking vereist is (geen sturing).
De module is native geïntegreerd in ComX510 voor het verkrijgen van energiedashboards op gebouwniveau, SpaceLynk voor eenvoudige planning, of SBO Automation Server voor een gebouwbeheersysteem van Schneider Electric.
Voordelen
Acti 9 SmartlinK SI B is gemakkelijk te installeren en in gebruik te nemen.
De module kan gemakkelijk worden verbonden met het gebouwbeheersysteem, uw mailbox of de EcoStruxure™ smartphone app.
De module is open, flexibel en schaalbaar zodat u de bewaking aan uw eigen tempo kunt uitbreiden.Toepassingen
Bewaken en sturen van elektrische uitrustingen die van essentieel belang zijn voor uw bedrijf.
Energie-efficiëntie verhogen
Kostentoewijzing en meting op afstand - Acti 9 Smartlink SI B kan snel geïnstalleerd worden
Acti 9 Smartlink SI B
Bewaken en sturen van de elektrische apparatuur van uw onderneming via het toezichtsysteem
Onderdeel van EcoStruxure
Altijd mogelijkheid tot het uitbreiden van de energiebewaking van belastingen met PowerTagsControl via uw gebouwbeheersysteem. Duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de bordenbouwer en de gebouwbeheerder.