Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   ClimaSys CV
Afbeelding product NSYCVAC100 Schneider Electric

NSYCVAC100

Afbeelding product NSYCVAC100 Schneider Electric
NSYCVAC100

Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    ClimaSys
    type product of component
    Aansluitkabel ventilator
    Complementaire kenmerken
    breedte
    120 mm
    diepte
    100 mm
    bestemming toebehoren
    Ventilatormotor
    kabellengte
    1 m
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,040 kg
    Hoogte verpakking 1
    30,000 mm
    Breedte verpakking 1
    120,000 mm
    Lengte verpakking 1
    100,000 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18/10/19
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Bestanden in document
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 56.5 MB
    Datum 1/02/17
    Bestanden in document
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVAC100 : Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 12/07/20
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVAC100 : Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 12/07/20
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVAC100 : Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 12/07/20
    Beschrijving
    Aansluitkabel voor filterventilator L=1 m
  • Meer weergeven View less

    Software en firmware

    Taal
    • Alle talen1
    Software - Beschikbaar
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 150.8 MB
    Datum 28/02/20
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.