Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Spacial S3CM
Afbeelding product NSYS3CM806030 Schneider Electric

NSYS3CM806030

Green premium brand logo
Afbeelding product NSYS3CM806030 Schneider Electric
NSYS3CM806030
Green premium brand logo

HMI beh. Spacial S3CM. H800xB600xD300 IP54 IK10, RAL7035. Achterdeur.

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Spacial
    productnaam
    Spacial S3CM
    Application
    Mens-machine dialoog applicatie
    Category
    Regelkast
    nominale hoogte kast
    800 mm
    nominale breedte kast
    600 mm
    nominale diepte kast
    300 mm
    type toebehoren installatie
    Ophangsysteem
    bestemming product
    Interface
    apparaatsamenstelling
    1 behuizing
    1 deur met slot
    2 rail
    1 verstevigingsplaat
    1 fronttrimframe
    1 kabelkwartelplaat
    Complementaire kenmerken
    samenstelling lichaam
    Lichaam uit één stuk
    deurtype
    Vol
    aantal deuren
    Achterkant: 1 deur(en)
    deuropening
    Omkeerbaar (120 °)
    type slot
    3 mm dubbelbaard slot
    beschrijving montageplaat
    Zonder montageplaat
    type wartelplaat
    Standaard
    toegankelijkheid voor werking
    Achterkant
    afneembare onderdelen
    Deur via scharnieren
    Trimframe met schroeven
    2 rails met schroeven
    Kabelkwartelplaat met schroeven
    materiaal
    Kast en voorzijde: staal
    Trimframe: aluminium
    oppervlakte afwerking
    Epoxy-polyester poeder
    kleur
    Behuizing: grijs (RAL 7035)
    Voorkant: grijs (RAL 7040)
    gewicht product
    29,106 kg
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP54 conform IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK10 conform IEC 62262
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    29,106 kg
    Hoogte verpakking 1
    82 cm
    Breedte verpakking 1
    62 cm
    Lengte verpakking 1
    32 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands4
    • Engels6
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.7 MB
    Datum 7/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.6 MB
    Datum 7/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 16 MB
    Datum 7/05/18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYS3CM806030 : NSYS3CM806030_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    NSYS3CM806030_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/07/20
    Beschrijving
    NSYS3CM806030_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 391.5 KB
    Datum 22/12/15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYS3CM806030 : NSYS3CM806030_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    NSYS3CM806030_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/07/20
    Beschrijving
    NSYS3CM806030_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYS3CM806030 : NSYS3CM806030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    NSYS3CM806030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/07/20
    Beschrijving
    NSYS3CM806030_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.