Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XVS
Afbeelding product XVS72BMBN Schneider Electric

XVS72BMBN

Green premium brand logo
Afbeelding product XVS72BMBN Schneider Electric
XVS72BMBN
Green premium brand logo

elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Harmony XVS
    type product of component
    Elektronisch alarm
    korte naam apparaat
    XVS
    Complementaire kenmerken
    kleur
    Zwart
    materiaal
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): body
    PC (polycarbonaat): afdekplaat aansluitblok
    gewicht product
    0,18 kg
    markering
    CE
    overspanningscategorie
    Klasse II conform EN/IEC 61140
    montagesteun
    72 mm DIN rail
    [Us] nominale voedingsspanning
    12...24 V DC
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    0,8 kV
    stroomverbruik
    117 mA bij 12 V
    125 mA bij 24 V
    158 mA bij 12 V
    200 mA bij 24 V
    capaciteit klemaansluiting
    <= 1 x 1,5 mm²
    breedte
    72 mm
    hoogte
    72 mm
    diepte
    69,3 mm
    Omgeving
    discreet uitgangstype
    NPN
    type signalering
    Alarm met 16 tonen
    normen
    UL 464
    EN/IEC 61000-6-3
    EN/IEC 61000-6-2
    productcertificeringen
    UR
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -35…70 °C
    omgevingstemperatuur bij werking
    -10…50 °C
    IP-beschermingsgraad
    Panel mounted: IP54 conforming to EN/IEC 60529
    geluidsniveau
    0…90 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,266 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen12
    • Nederlands4
    • Engels8
    • Chinees2
    • Duits2
    • Frans3
    • Italiaans2
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.9 MB
    Datum 4/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.8 MB
    Datum 20/04/15
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVS72BMBP BMWP BMBN BMWN Alarms (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 89.3 KB
    Datum 7/08/12
    Beschrijving
    UL Certificate
    XVS Sirens (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 73.4 KB
    Datum 14/10/10
    Beschrijving
    CSA Certificate
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVS72BM.. Electronic alarms (Versie 01)
    Beschrijving
    Electronic alarms 90 dB, 16 tones, Panel Mount DIN72
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 892 KB
    Datum 1/07/08
    Beschrijving
    Electronic alarms 90 dB, 16 tones, Panel Mount DIN72
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVS72BMBP, XVS72BMWP, XVS72BMBN, XVS72BMWN Electronic alarms (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 439.8 KB
    Datum 19/04/16
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVS72BMBN : elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    Beschrijving
    elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 29/11/20
    Beschrijving
    elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 774.4 KB
    Datum 1/12/18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 702.2 KB
    Datum 1/12/18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVS72BMBN : elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    Beschrijving
    elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 29/11/20
    Beschrijving
    elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XVS72BMBN : elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    Beschrijving
    elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 29/11/20
    Beschrijving
    elektronisch alarm XVS - 16 tonen - 0..90 dB - NPN output - zwart - IP54
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.