Como ligar e configurar o relé RM35UB3N30 ?
Questão:
Fiação e ajuste do monitor de tensão trifásica com monitoramento de neutro;
Linha de Produto:
RM35UB3N30
Resolução:
01. Fiação normal para instalação doméstica, combinada com relé de carga 4P, 4NA e bobina a 230Vac.
- O contato R1 (11/14) desliga em caso de sobretensão.
- O contato R2 (21/24) é desativado em caso de subtensão.
- De acordo com a fiação acima, esses contatos são conectados em série para desenergizar a bobina do relé de carga em qualquer ocorrência de sobretensão ou subtensão.
- No caso de perda de neutro, ambos os contatos são instantaneamente desenergizados.
02. Ajuste (todos os ajustes são feitos na ausência de tensão no rele);
- Configuração de tensão: esta é a tensão de rede entre fase e neutro (por exemplo, 230V);
- >U : limite superior de tensão em % da primeira configuração (por exemplo, com uma configuração de tensão de 230V e uma configuração >U de 10%, o limite superior de tensão é definido para 253V).
- <U : limite inferior de tensão em % da primeira configuração (por exemplo, com uma configuração de tensão de 230 V e uma configuração <U de 10%, o limite inferior de tensão é definido para 207 V).
- Tt1 : tempo de resposta do supervisor a um evento de sobretensão.
- Tt2 : tempo de resposta do supervisor a um evento de hipotensão.
- Os tempos Tt1 e Tt2 são definidos de acordo com os requisitos e especificidades da instalação.
- Quando a tensão de rede está fora dos limites >U & <U, o monitor espera, sem reagir, por um tempo Tt1 ou Tt2 (geralmente alguns segundos).
- Se a tensão permanecer fora dos limites após o tempo Tt1 ou Tt2, o supervisor instrui o relé de carga a abrir seus contatos e desconectar a carga.
- O watchdog reinicia sem atraso de tempo quando a tensão de rede retorna dentro dos limites com um atraso de 2%.
03 . Estados do LED:
- [R1: DESLIGADO | Un: OFF | R2: OFF] O supervisor não tem energia ou sente uma perda de neutro;
- [R1: ON | Un: ON | R2: ON] Operação normal com base nas configurações.;
- [R1: pisca | Un: ON | R2: ON] Observa-se sobretensão, porém não transcorreu o tempo Tt1;
- [R1: DESLIGADO | Un: ON | R2: ON] Sobretensão remanescente por tempo superior a Tt1. O contato R1 está desabilitado;
- [R1: ON | Un: ON | R2: piscando] Observa-se hipotensão, porém não transcorreu o tempo Tt2;
- [R1: ON | Un: ON | R2: OFF] Subtensão restante por tempo superior a Tt2. O contato R2 está desabilitado;
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat