Como podemos ajudar você hoje?

O que é um Sistema BMS e qual sua função?

Questão:

O que é um Sistema BMS e qual sua função?

Linhas de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO) / Sistemas de Automação Predial

Ambiente:

Edifícios comerciais, corporativos, hospitais, shopping centers, data centers, indústrias e qualquer empreendimento que possua sistemas mecânicos, elétricos e de infraestrutura integrados.

Causa:

Esclarecer dúvidas a respeito do conceito, função e benefícios de um BMS (Building Management System), também conhecido como Sistema de Gestão Predial ou Sistema de Automação Predial.

Resolução:

BMS é a sigla em inglês para Building Management System, ou seja, Sistema de Gestão Predial. Trata-se de uma plataforma tecnológica que integra, monitora e controla de forma centralizada todos os principais sistemas de um edifício por meio de controladores, sensores, atuadores e software de supervisão.

Imagem ilustrativa de todos os sistemas de um edifício, que podem ser integrados a um sistema BMS

O objetivo do BMS é gerenciar de maneira inteligente e automatizada os processos do edifício, incluindo: ar-condicionado (HVAC), iluminação, energia elétrica, elevadores, sistemas hidráulicos, detecção e alarme de incêndio (SDAI), controle de acesso, CFTV, qualidade do ar, entre outros. Importante: Não se resume apenas a “acender e apagar luzes” ou abrir persianas, é um sistema completo que otimiza o funcionamento global do prédio.

Onde o BMS é mais utilizado?
Principalmente em Shopping Centers, Edifícios Corporativos, Condomínios, Hotéis, Galpões Logísticos, Hospitais e Data Centers.

Qual a diferença entre BMS, EMS e SCADA?

  • BMS (Building Management System): Gestão integral do edifício (conforto, segurança e operação)
  • EMS (Energy Management System): Otimização e eficiência energética (geralmente integrado ao BMS)
  • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Supervisão e controle de processos industriais

Quais os principais benefícios de um BMS?

  • Redução do consumo de energia entre 15% e 30% em média
  • Maior conforto e produtividade dos ocupantes
  • Redução de custos operacionais e de manutenção
  • Aumento da vida útil dos equipamentos
  • Melhoria da segurança e conformidade com normas
  • Suporte a certificações de sustentabilidade
  • Tomada de decisão baseada em dados em tempo real

O EcoStruxure Building Operation (EBO) é a solução BMS da Schneider Electric, uma plataforma aberta, robusta e escalável, projetada para transformar seus edifícios em ambientes inteligentes, eficientes e sustentáveis. Saiba como o EBO pode reduzir custos e aumentar a eficiência do seu empreendimento no link acima.?

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)

Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat