Como podemos ajudar você hoje?

Quais as características técnicas dos Automation Server AS-P e AS-B?

Questão:

Quais são as principais características, capacidades e funcionalidades do Automation Server SpaceLogic AS-P e AS-B?

Linhas de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO)

Ambiente:

Automation Server SpaceLogic AS-P e AS-B, em versões EBO 3.2 ou superior (Secure Boot a partir da versão 4.0).

Causa:

O Automation Server SpaceLogic AS-P é o principal servidor de automação embarcado utilizado com o EcoStruxure Building Operation (EBO), responsável pela execução de controles, comunicação de campo e supervisão local.

Resolução:

Quais as principais características de Hardware?

Os AS são servidores de automação embarcados, projetados especificamente para sistemas de automação predial e que atuam como “cérebros” locais do sistema, executando lógicas, gerenciando comunicações (BACnet, Modbus, etc.), armazenando históricos, alarmes e schedules, além de possuir um webserver integrado.

AS-P (2ª Geração)

Imagem ilustrativa de um AS-P

AS-P-3 (3ª Geração)

Imagem ilustrativa de um AS-P-3

AS-B

Imagem Ilustrativa do AS-B

Mais do que um simples controladores, os AS não só executam lógicas localmente, trata-se de equipamentos muito mais completo, funcionando como controlador + roteador + historiador + servidor web ao mesmo tempo.

Todos os Automation Servers possuem sistema operacional baseado em Linux, base de dados integrada (para armazenamento de Trend logs, alarmes, etc) e webserver embarcado (chamado de WebStation) para operação via browser. Porém, possuem algumas diferenças entre os modelos:

AS-P (2ª Geração)

  • 512 MB de RAM (DDR3 SDRAM).
  • 4 GB de memória interna (2 GB para aplicação, telas e programação + 2 GB para backups automáticos e manuais).
  • 2 portas Ethernet (RJ45) e 2 portas RS485.

AS-P-3 (3ª Geração)

  • Sistema operacional Linux embarcado.
  • Banco de dados integrado (armazena Trend Logs, alarmes, etc).
  • WebServer embarcado (WebStation) para operação via navegador (acesso pelo IP do equipamento).
  • 2 GB de RAM (LPDDR4 SDRAM).
  • 32 GB de memória interna.
  • 3 portas Ethernet (RJ45) e até 3 portas RS485.

AS-B

  • 256 MB de RAM (DDR2 SDRAM)
  • 4 GB de memória interna (2 GB para aplicação, telas e programação + 2 GB para backups automáticos e manuais).
  • 2 portas Ethernet (RJ45) e 1 porta RS485.
  • Fonte e Base Terminal Incorporadas
  • I/Os embarcados

    Quais os protocolos de comunicação suportados?

    • BACnet/IP → Porta Ethernet (RJ45)
    • Modbus TCP → Porta Ethernet (RJ45)
    • BACnet MS/TP (somente Master) → Porta RS485
    • Modbus RTU (somente Master) → Porta RS485
    • LonWorks (disponível apenas em modelos com LON)

    *Observação: Não é possível misturar protocolos na mesma porta. Exemplo: uma porta em BACnet MS/TP e outra em Modbus RTU.

    Quais os limites de conexão de dispositivos? principais características de Hardware?

    AS-P e AS-P-3

    • Até 200 dispositivos BACnet/IP na Porta 2 (em Daisy-Chain: até 50 por segmento).
    • Até 127 dispositivos BACnet MS/TP por porta RS485.
    • Até 254 dispositivos BACnet no total (ex: 200 IP + 54 MS/TP).
    • Até 32 módulos de expansão I/O.
    • Até 32 dispositivos Modbus por porta RS485, com possibilidade de utilizar até 8 gateways EGX150 (Modbus IP para RTU).

    *Observação: Limite de 300 dispositivos no total.

      AS Classic  x  AS-P Classic  x  AS-P Secure Boot

      Os AS Classic são os modelos de Automation Servers mais antigos e que só suportam o EBO até a v3.1.e não possuem 2 portas de rede IP, apenas 1.

      Os AS-P Classic são modelos de Automation Servers que podem ser atualizados a partir da v3.2 em diante, mas não são Secure Boot.

      Os AS-P Secure Boot, são as versões mais modernas da 2ª geração, compatíveis com a 4.0 ou superior e são Secure Boot.

      Como identificá-los:

      AS Classic -----------> SXWAUTSVR10001

      AS-P -----------------> SXWASPXXX10001 ou SXWASPXXX10002*

      AS-P Secure Boot --> SXWASPSBX10002

      *Observações:

      • SXWASPXXX10001 - com LON
      • SXWASPXXX10002 - sem LON

      Base Terminal e Fonte de Alimentação (AS-P)

      Todos os AS-P 2ª Geração precisam de uma Base Terminal para se conectar ao barramento e uma Fonte de Alimentação (a qual possui também base terminal). A fonte de alimentação deve ser alimentada com 24VDC (não deve ser conectada direto na rede).

      Base Terminal --> SXWTBASW110002

      Fonte de Alimentação --> SXWPS24VX10001

      Base Terminal da Fonte de Alimentação --> SXWTBPSW110001

      *Observação: AS-P-3, assim como o AS-B, descarta a necessidade de fonte de alimentação e base terminal.

      É SmartX ou SpaceLogic?

      SmartX é como eram chamado os servidores de automação (ex.: AS-P, AS-B…) até a v3.2.  A partir da v3.3 em diante, a linha assumiu o nome SpaceLogic.

      Quais os módulos de expansão para o AS-P?

      AO-8 --> SXWAO8XXX10001 --> 8 Saídas Analógicas (0-10V ou 0-20mA)

      AO-V-8 --> SXWAOV8XX10001 --> 8 Saídas Analógicas (0-10V)

      DI-16 --> SXWDI16XX10001 ---> 16 Entradas Digitais

      DO-FA-12 --> SXWDOA12X10001 --> 12 Saídas Digitais Relé (Form A*)

      DO-FC-8 --> SXWDOC8XX10001 --> 8 Saídas Digitais Relé (Form C*)

      UI-16 --> SXWUI16XX10001 ---> 16 Entradas Digitais

      RTD e DI Combination --> SXWRTD16X10001 ---> RTD = Resistance Temperature Detector**

      Base Terminal dos Módulos --> SXWTBIOW110001

      Cabo de Expansão de Barramento de Módulos --> SXWSCABLE10002

      Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)

      Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat

      Schneider Electric Brasil