Como podemos ajudar você hoje?

Como descobrir o IP do TeSys Island em caso de perda

Questão: Como descobrir o IP do TeSys Island em caso de perda

Linha de Produtos: TeSys Island Management System

Ambiente: Comissionamento e Manutenção

Solução:
O TeSys Island não possui botão físico para realizar um possível reset e trazer o equipamento para o IP padrão de fábrica, dessa forma temos que utilizador um analisador de rede para descobrir o IP que foi atribuido ao equipamento.

Neste exemplo, vou utilizar um software gratuito chamado Wireshark. Você pode baixá-lo aqui.

Uma vez que você tenha o Wireshark instalado, conecte o cabo Ethernet na porta TER do Island e a outra ponta no seu computador.
Remova qualquer outro cabo de comunicação conectado ao TeSys Island, caso exista.

1

Abra o Wireshark e dê dois clique na opção de Ethernet.

2

Desligue a alimentação de energia do TeSys Island e deixe desligado.

Na parte superior, em "Aplicar um filtro de exibição", escreva arp e aperte a tecla enter do seu computador.

3

Uma vez que o filtro esteja configurado e o Wireshark esteja realizando a análise, ligue o TeSys Island na alimentação de energia.

Após alguns segundos, vários resultados começarão a aparecer. Procure pelas colunas:

Coluna Source: "Telemecanique"
Coluna Info: Who has ___________? (ARP Probe)

Veja exemplo abaixo:

23

Ou seja, para meu exemplo, o TeSys Island possui IPV4: 10.161.17.35.

Explicação: Ao ligar o TeSys Island na energia, ele irá tentar atribuir um IP a si mesmo, porém antes de assumir esse IP, ele irá enviar pacotes na rede perguntando se alguém já possui esse endereço. Caso nenhum outro dispositivo possua, ele irá assumir esse endereço.

Como neste momento de testes a única comunicação é entre o seu computador e o TeSys Island, esse é o IP fixo atribuido a ele.

Com o seu IP descoberto, defina o IPV4 como fixo e no mesmo range no seu computador. No meu exemplo:

Posso escolher qualquer IP entre 10.161.17.1 e 10.161.17.254 (exceto o 10.161.17.35, pois o IP não pode ser duplicado na mesma rede).
Exemplo: 10.161.17.50
Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

5

No SoMove, clique em Edit Connection/Scan:

6

Clique em Modbus TCP → Clique na Engrenagem na aba superior direita, informe o IP descoberto e clique em OK. No meu caso: 10.161.17.35.

7

Clique em Scan devices e por fim encontre o TeSys Island:

8

Conclusão: Agora basta dar dois clique sobre o TeSys Island ou clicar em Connect.

Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: