Altivar Soft Starter ATS130, 105A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC

ATS130N2C11LT

[Ie] corrente nominal de operação:

notification_ok
Permite otimização do projeto e economia de tempo
notification_ok
Gerenciamento otimizado do motor (com disjuntor motor TeSys Deca)
notification_ok
Livre de manutenção preventiva
notification_ok
Aumente a eficiência operacional durante a montagem e fiação
notification_ok
Alta capacidade de partida como padrão que pode ser estendida

Environmental Data

Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
252 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
information_stroke
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
information_stroke
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
63
Recolha de produtos
information_stroke
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não

+ Lifecycle Services

Ordenar por:
Contato auxiliar, TeSys GV4, 690 VCA, 1 NA/NF

GV4AE11

Fonte de Alimentação Chaveada - 24 Vdc - 2,1 A - 50 W - 100/240 Vac - Monofásica

ABLS1A24021