+ 7
2 vídeos
Altivar Soft Starter ATS130, 38A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
ATS130N2D38LT
Permite otimização do projeto e economia de tempo
Gerenciamento otimizado do motor (com disjuntor motor TeSys Deca)
Livre de manutenção preventiva
Aumente a eficiência operacional durante a montagem e fiação
Alta capacidade de partida como padrão que pode ser estendida
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
180 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não