+ 6
3 vídeos
Soft Starter Altivar ATS430, 170A, 208 até 600V AC, tensão de controle 110 até 230V AC
ATS430C17S6
Reduzir o tempo (do projeto à operação) e o custo geral
Sustentabilidade melhorada (desempenho ambiental, durabilidade e eficiência)
Despesas operacionais reduzidas (alta durabilidade)
Suporta alto estresse e evita eventos limitantes (maior confiabilidade por design)
Atende aos padrões de segurança cibernética (integra recursos de melhores práticas)
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
4 770 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Não
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
1
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não