+ 6
3 vídeos
Soft Starter Altivar ATS430, 590A, 208 até 600V AC, tensão de controle 110 até 230V AC
ATS430C59S6
Reduzir o tempo (do projeto à operação) e o custo geral
Sustentabilidade melhorada (desempenho ambiental, durabilidade e eficiência)
Despesas operacionais reduzidas (alta durabilidade)
Suporta alto estresse e evita eventos limitantes (maior confiabilidade por design)
Atende aos padrões de segurança cibernética (integra recursos de melhores práticas)
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
13 892 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Não
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
69
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não