+ 6
4 vídeos
Soft Starter Altivar ATS490, 410A, 208 até 690V AC, tensão de controle 110 até 230V AC
ATS490C41Y
Redução do custo geral das soluções (funções nativas e inovadoras)
Tempo de execução reduzido (soluções EcoStruxure)
Despesas operacionais reduzidas (alta durabilidade)
Suporta alto estresse e evita eventos limitantes (maior confiabilidade por design)
Simplificar o design do projeto (segurança cibernética certificada e funções de torque off seguro)
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
3 342 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
91
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não