Inversor de frequência ATV610 - 132 kW - 380-460 VAC trifásico
ATV610C13N4
Garantem qualidade com ótimo custo-benefício
Fácil instalação com princípio plug and play
7 Blocos funcionais pré-programados
Filtro EMC incorporado
Função de controle multibomba integrado
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
81 288 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Não
Productcontributessavedaevitado
Este produto pode conduzir a reduções das emissões durante a fase de utilização em condições específicas.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
50
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não